FIPLOCK® ONE CLICK-M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE CLICK-M

  • Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie
  • Cablu de protecție SKINTOP®integrat

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune metricăInterval de fixare în mmSW 1/2 mmLungime filet mmGrosimea peretelui, S (mm)Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12CuloareBucăţi / UA
FIPLOCK®ONE CLICK-M negru
61804874
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0 - 4,010negru10
61804875
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0 - 4,012negru10
61804876
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0 - 4,012negru10
61804877
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0 - 4,017negru10
61804878
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0 - 4,017negru10
61804879
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0 - 4,023negru6
61804880
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0 - 4,023negru6
61804881
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0 - 4,029negru6
FIPLOCK®ONE CLICK-M gri
61804882
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0 - 4,010gri10
61804883
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0 - 4,012gri10
61804884
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0 - 4,012gri10
61804885
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0 - 4,017gri10
61804886
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0 - 4,017gri10
61804887
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0 - 4,023gri6
61804888
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0 - 4,023gri6
61804889
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0 - 4,029gri6

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat
  • Fixarea cablurilor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.