Pentru transport feroviar

Piața feroviară este formată din trei segmente principale: material rulant, tehnologie de sistem și infrastructură. În cadrul acestor trei segmente, LAPP se concentrează pe trenuri.
Deoarece ne ocupăm de transportul de pasageri și mărfuri, principalele caracteristici ale activității de material rulant (la LAPP îl numim „TRAIN”) sunt cerințele ridicate de siguranță la incendiu pentru a proteja oamenii și bunurile.
Toate produsele utilizate într-un tren din Europa trebuie să respecte standardul EN 45545-2. În alte regiuni ale lumii, sunt necesare alte standarde, cum ar fi GOST, NFPA 130 sau CCC.
Pentru a standardiza cablurile pentru aplicațiile de material rulant au fost elaborate în trecut standardele de cabluri. LAPP își produce gama TRAIN conform tuturor acestor reglementări. LAPP a dezvoltat produse complet noi în domeniul cablurilor și a conductorilor și, de asemenea, a calificat și testat produsele existente din segmentele presetupelor, protecției cablurilor, marcării cablurilor și accesoriilor,
Pentru a îndeplini cerințele provocatoare ale acestor standarde, cablurile TRAIN sunt reticulate prin bombardare cu electroni accelerați (cea mai avansată tehnologie de reticulare) și îndeplinesc cele mai înalte cerințe de rezistență la ulei și chimică, mecanică și UV, fapt ce le face ideale pentru utilizare și în mediile dure ale altor industrii.
Cablurile destinate materialului rulant se numesc ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN și UNITRONIC®TRAIN. (cabluri de forță și comandă, cabluri pentru transmiterea datelor de înaltă frecvență respectiv cabluri pentru magistrale de date)
Soluțiile noastre rezolvă provocările dumneavoastră
- TCN (Train Control Network) cu subcomponentele sale
- WTB (Wire Train Bus)
- Trunchiul principal de date în fiecare vehicul
- Interconectarea vehiculelor
- MVB (Multifunction Vehicle Bus). Conexiunea nodurilor…
- Sisteme HVAC
- Comanda ușii
- Semnalizare în cabina șoferului
- Sisteme de frânare
- WTB (Wire Train Bus)
- Ethernet
- Afișează informații
- Infotainment
- Întreținere predictivă
- Monitorizarea condiției
- Numărarea pasagerilor
- CCTV
- Wi-Fi
Soluțiile de conectare sunt misiunea noastră
Cabluri pentru magistrale de date
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25
- Cabluri UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75us
Cabluri Ethernet
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
Conectori
- EPIC® MHS Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHB Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHS Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit
- EPIC® MHS Gigabit PIN
- EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHB Gigabit PIN
- EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
- set mic EPIC® MHS Gigabit
- set mic EPIC® MHB Gigabit
- set mediu EPIC® MHS Gigabit
- set mediu EPIC® MHB Gigabit