Pentru instalatori și producători de cabluri premufate

În comunicarea industrială, o parte esențială a instalării rețelei de date este realizată de instalatori, producătorii de cabluri premufate și integratorii de sisteme. Aceștia se asigură că toate componentele de conectare sunt gata să fie conectate sau chiar să realizeze conexiunea finală a întregului sistem. Sistemul poate consta în diverse protocoale, standarde, lungimi și aplicații, ceea ce creează cerințe specifice pentru fiecare articol. Adesea conexiunea prin cablu trebuie tăiată și reconectată chiar la fața locului.
Lucrări similare sunt efectuate de companiile și departamentele de mentenanță. Reparațiile pot fi planificate sau accidentale și timpul de repunere în funcțiune este esential. Rapiditatea este factorul cheie și în aceste condiții, utilizarea componentelor potrivite, de înaltă calitate, este vitală.
Soluțiile noastre corespund provocărilor dumneavoastră
Aprovizionare dintr-o singură sursă cu cabluri, conectori, presetupe, scule și accesorii
MOQ mic, inclusiv lungimi personalizate
Cabluri premufate
Gamă largă de produse potrivite tuturor protocoalelor de comunicație
O gamă largă de produse de catalog disponibile la nivel global
Produse catalogate CPR
Disponibilitate excelentă și livrări rapide
Produse personalizate conforme cu aplicațiile dumneavoastră
Interconectarea dulapurilor electrice
Lanțuri port-cablu
Cablarea clădirilor și a birourilor
Cablarea pe teren
Soluțiile de conectare sunt misiunea noastră
Cabluri Ethernet
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Patchcords Ethernet
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Conectori montabili pe teren
Switch-uri industriale
Cabluri pentru senzori și actuatoare
Instrumente