Comunicarea Ethernet în interiorul utilajelor

În utilajele tehnologice există o utilizare diversă a transmiterii datelor prin Ethernet. În majoritatea cazurilor, în ultimii ani, comunicația între controlerul mașinii și senzori sau elemente de execuție (actuatoare ) se face prin Ethernet.
Produsele utilizate într-o mașinărie trebuie să fie adecvate mediului în care aceasta lucrează. Există tot felul de aplicații: fixe / flexibile / foarte flexibile, protejate / neprotejate, de la Cat.5 până la Cat.7A, bazate pe PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP, în mediu uleios, curățate frecvent în procesarea alimentelor, conectori RJ45, M8, M12 cu diferite clase de protecție de la IP20 până la IP68 etc.
Fiecare aplicație din interiorul mașinii generează cerințe diferite referitoare la tipul de cablu potrivit pentru utilizare. Toate informațiile trebuie luate în considerare pentru a selectarea cablul care asigura transferul de date neîntrerupt și durată mare de serviciu.
Contactați experții noștri pentru ajutor în selecția corectă a produselor.
Cerințe speciale
- Patchcorduri pre-asamblate cu conectori de date RJ45 în dulapul de comandă și pentru conectarea la mașină. Clasa de protecție IP20.
- Patchcorduri preasamblate cu conectori M8 / M12 și cabluri cu manta PUR sau TPE pentru aplicații neprotejate în afara dulapului.
- Comutatoare gestionate sau gestionate - Comutatoarele gestionate pot fi utilizate pentru configurarea rețelelor redundante și au funcții de diagnosticare extinse.
- Cabluri Ethernet Meterware bazate pe PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP pentru aplicații fixe / flexibile / foarte flexibile, cu materiale / tipuri de înveliș variate în funcție de cerințele specificațiilor aplicației.
- Cabluri de senzori Meterware pentru aplicații flexibile / extrem de flexibile, pentru conectarea dintre senzori și actuatori.
Inovații de produs
Mai multe produse
Pentru comunicarea de la dulapul de comandă al mașinii la mașină
Comutator gestionat sau gestionat ETHERLINE® ACCESS
- Cablu patch ETHERLINE® FLEX (RJ45 la RJ45)
- SENZOR UNITRONIC® pentru conectarea senzorilor cu I / O la distanță descentralizată
Pentru comunicarea de la dulapul de comandă al mașinii la dulapul principal