Comunicația Ethernet în lanțul portcablu

În aplicațiile industriale întâlnim adesea utilaje și mașini care execută mișcări liniare orizontale sau verticale. O aplicație tipică este aceea când cablul Ethernet este instalat într-un lanț portcablu împreună cu alte cabluri și tuburi. Cablul trebuie să reziste mișcări repetitive de îndoire, accelerații și contact cu alte părți ale lanțului.
Cablurile Ethernet, destinate acestor aplicații, trebuie să îndeplinească anumite cerințe și să aibă caracteristici specifice, precum rază mică de îndoire, rezistență la un număr mare de cicluri de îndoire, accelerație și rezistență la abraziune. Datorită spațiului limitat în interiorul lanțului portcablu, rezistența la interferențe electromagnetice este o altă caracteristică necesară. În cazul cablurilor cu rată mare de transmisie de date, cabluri cat.6a sau mai mare, rezistența la îndoirile repetate poate fi o mare provocare pentru proiectarea acestora.
Cerințe speciale
Cablurile trebuie să fie premufate, astfel încât să poată fi înlocuite rapid și ușor în cazul procesului de mentenanță. Conectorii cu flanșă EPIC® DATA pot fi utilizați perfect pentru aceste aplicații.
Datorită vibrațiilor și murdăriei de pe mașini, se folosesc cabluri preasamblate compatibile cu aplicațiile (montare în lanț portcablu), conectorii fiind turnați nu sertizați, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de etanșare cu clasa de protecție IP67.
Alți conectori, cum ar fi cei pentru cablarea senzorului/actuatorului, trebuie sa aibă clasa de protecție IP67.
Produse inovative
Mai multe produse
Pentru comunicarea de la dulapul de control al mașinii la mașină
- EPIC® DATA M12 D (trecere prin carcasa dulapului de control)
- EPIC® DATA M12D (conector tip fișă)
- ETHERLINE® FD (conector M12 și un capăt liber)