Comunicații Ethernet în aplicația de câmp

Procesele de producție din aplicațiile industriale interconectate sunt adesea aranjate într-un model liniar. Aceste moduri de conectare poartă denumirea de magistrale de date sau conectare în cascadă. Înseamnă că diverse componente sunt conectate în serie una după alta. Prima componentă este de obicei controlerul din dulapul de comandă de unde cablul Ethernet face legătura cu sistemele I/O descentralizate, precum și cu senzorii și actuatorii din instalație.
Cablurile Ethernet și accesoriile pentru cabluri pentru această aplicație trebuie să îndeplinească cerințe specifice, în funcție de locul unde sunt instalate. Acestea pot fi instalate atât în zone protejate, cât și în zone neprotejate. În anumite situații trebuie să rezistente împotriva agenților de curățare în procesul de prelucrare a alimentelor, diferite tipuri de uleiuri în prelucrarea metalelor, temperaturi ridicate/joase etc.
LAPP are în acest moment un portofoliu larg de cabluri Ethernet și accesorii pentru toate tipurile de aplicații industriale. Specialiștii noștri vă sunt alături în alegerea corectă a produsului.
Cerințe speciale
Conexiunea de la PLC din dulapul de control la sistemele I/O din teren se realizează folosind cabluri ETHERLINE® sau patchcord-uri.
În teren, conexiunea descentralizată la senzor sau actuator se realizează prin conectori M12. Acestea au clasa de protecție IP67.
Produse noi
- ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC
- ETHERLINE® TRAY Cat.7
Mai multe produse
Pentru comunicare de la dulapul de comandă la sistemul I/O descentralizat, senzor sau actuator