Comunicații Ethernet între două dulapuri de control

În aplicațiile de producție standard din fabrici, multiple dulapuri de comandă și mașini sunt interconectate prin tabloul principal sau între ele, în funcție de tipologia utilizată. O comunicare Ethernet sigură, între aceste unități, asigură funcționalitatea corespunzătoare a întregii linii de producție. Eventualele defecțiuni ale unei linii pot opri întreaga producție. Pentru conexiune se folosesc cabluri Ethernet industrial. Acestea sunt asamblate cu conectori RJ45 montabili în șantier și conectați la switch-urile gestionate sau neadministrate.
Cablurile Ethernet utilizate pentru această aplicație trebuie să fie adecvate pentru instalarea pe pat de cablu (de exemplu, cu întârziere la propagarea focului, fără halogeni, clasificate CPR, clasificate UL) sau să fie instalate în zona de producție cu respectarea cerințelor de temperatură, rezistență chimică, mecanică sau cu protecție împotriva interferențelor electromagnetice.
Cerințe speciale
Cabluri montate în pat de cabluri pentru utilizare în S.U.A. și testat de Underwriter Laboratories (SUA)
Cablu pentru instalare pe pat de cablu
Conectori de date RJ45 montabil în șantier cu clasa de protecție IP20, pentru conectare în dulapuri de comandă
Conectorii din exteriorul dulapului de comandă cu clasa de protecție IP67
Switch-urile gestionate pot fi utilizate pentru configurarea rețelelor redundante și au funcții extinse de diagnosticare
Presetupele SKINTOP® și inserțiile DIX-M Automation pot fi utilizate pentru etanșarea corectă a intrărilor de cabluri în dulapuri/mașini
Produse noi
Mai multe produse
Pentru comunicații de la dulapul de control la dulapul principal