Comunicarea Ethernet în clădiri și birouri

Rețeaua din clădirii sau birouri conectează computerele, serverele și instalațiile între ele dar și la Internet. Cablurile Ethernet și patchcord-urile Ethernet utilizate în aceste aplicații trebuie să fie fără halogeni, cu întârziere la propagarea focului și certificate CPR, astfel încât să nu pună în pericol viața umană în cazul unui incendiu. Pentru conexiunea dintre clădiri, cablurile de fibră optică asigură cea mai mare viteză de transfer de date.
Cerințe speciale
Cablurile LAN ETHERLINE® pe bază de cupru pot fi utilizate pentru distanțe de până la 100 m.
Cablurile de fibră optică sunt utilizate pentru distanțe mai mari pentru conectarea între două clădiri sau în interiorul clădirilor. Diferiți conectori, cum ar fi conectorul SC, sunt utilizați pentru transmisia de date prin intermediul cablurilor de fibră optică.
Cablurile HITRONIC® breakout sunt utilizate pentru cablarea în interiorul clădirii.
Cablurile HITRONIC® pentru exterior sunt utilizate pentru cablarea externă și cablarea între clădiri. Cablurile instalate permanent sunt conectate la cutiile de conexiuni din seria HITRONIC® SBX
Patchcord-urile HITRONIC® se folosesc pentru conectarea dispozitivelor în cutia de conexiuni.
Cablurile ETHERLINE® LAN Cat.7 sau mai mare sunt folosite pentru cablarea clădirilor de birouri și sunt instalate permanent în clădire.
Conectorii RJ45 sunt utilizați pentru transmisia de date prin intermediul cablurilor de cupru.
Patchcord-uri LAN CAT.6A pentru conectări în interiorul birourilor.
Produse inovatoare
Mai multe produse
Pentru comunicația de la tabloul principal la birouri:
Pentru comunicația în clădire:
Pentru comunicare de la birou către exterior: