Comunicații Ethernet pentru roboți

Roboții au devenit din ce în ce mai frecvenți în fabricile moderne. Roboții industriali asigură un timp de execuție mai scurt și mai sigur pentru produsul final. Aplicații pentru roboți au cerințe specifice pentru cablurile de Ethernet și accesoriile utilizate.
Cablurile de date asigură transferul de date dintre senzori, camere și servomotoare. Aici se solicită o viteză mare pentru transferul de date, în special dacă procesul tehnologic trebuie verificat vizual prin camere cu rezoluție foarte mare și o frecventă mare de cadre.
Conectarea roboților începe în tabloul de comandă. Cablurile de date sunt instalate, de obicei, lângă cele de servomotor deci este foarte important să aveți grijă la EMC.
Datorită numeroaselor mișcări ale roboților cablurile vor fi supuse unor mișcări de torsiune, repetitive combinate cu un stres chimic și mecanic. Chiar și în aceste condiții dificile, cablurile trebuie să fie pregătite să transmită date. În aceste situații, chiar și cea mai mică breșă în timpul acestor mișcări poate să avecteze întregul proces tehnologic.
Cablurile Ethernet pentru roboți, dezvoltate de LAPP, sunt soluția potrivită pentru aceste aplicații.
Cerințe speciale
- Cablurile premufate (așa numite Dresspacks) de la baza robotului la capul de prindere trebuie să fie rezistente la torsiune și robuste
- Mănunchiul de cabluri trebuie să fie conectabil pentru o înlocuire rapidă și ușoară în caz de mentenanță. Se pot utiliza conectorii cu flanșă , EPIC® DATA care sunt montați la baza robotului pentru a conecta setul de cabluri
- Conectorul montat pe robot are grad de protecție IP67, pentru asigurarea protecția la umezeală, praf și vibrații
Produse inovative
Mai multe produse
Pentru conectarea de la tabloul de comandă la baza robotului
Pentru transmiterea semnalelor de la brațul robotului la modulul de intrări/ieșiri
Pentru conectarea de la modulul intrări/ieșiri la senzori (ex senzorul de temperatură)
- EPIC® DATA M12X (M)
- UNITRONIC® SENSOR (M12 to open-end)
- UNITRONIC® SENSOR HD (utilizat în special în industria alimentară)