Comunicații Ethernet în tabloul principal de comandă

Dulapul de control principal este unitatea centrală care gestionează întregul sistem. Conectează atât zonele de birouri cât și zonele de producție în care sunt plasate dulapurile de comandă responsabile de procesul tehnologic.
Pe de o parte, condițiile din interiorul dulapului sunt bine controlate, cu temperatură constantă, fără stres chimic sau mecanic. La fel și în zona office. În schimb, în interiorul zonelor de producție, unde se cere transmiterea fără eroare și cu viteza scontată a datelor, zgomotul electromagnetic este unul dintre cei mai mari inamici. Ecranarea optimă a cablurilor pentru o astfel de aplicație este cheia conexiunii fiabile. Asamblarea imperfectă a conectorului poate provoca atenuări mai mari și deteriorarea imprevizibilă a datelor. Ultimele tendințe arată o cerere în creștere pentru componente fără halogeni, inclusiv pentru patch-cablurile Ethernet din interiorul dulapului.
Toate cerințele de mai sus au fost luate în considerare în selecția noastră de produse pentru această aplicație.
Cerințe speciale
Cablurile Ethernet pentru telegestiune care intră în dulap sunt terminate prin conectori de date RJ45 montabili pe teren.
Patchcorduri pre-asamblate cu conectori de date RJ45 în dulapul de comandă pentru conectarea PLC la sistemul de acționare, sistem descentralizat I / O, HMI, Wifi, router etc. Clasa de protecție IP20.
Switch-uri programabile sau neprogramabile. Switch-uri programabile pot fi utilizate pentru configurarea rețelelor redundante și au funcții de diagnosticare extinse.
Firewall pentru securitate și separarea rețelei prin NAT (Network Address Translation). Permite restricționarea accesului din restul rețelei companiei.
Produse noi
Mai multe produse
Pentru comunicarea de la dulapul principal la dulapul de comandă al mașinii:
Pentru comunicarea de la dulapul principal la birou:
- Router ETHERLINE® ACCESS NAT
- Patchcable ETHERLINE® FLEX (de la RJ45 la RJ45)
- Adaptor pentru șină DIN
- Cablu LAN ETHERLINE®
Pentru comunicații în tablourile electrice
Switch-uri programabile sau neprogramabile ETHERLINE® ACCESS