Automotive

Sectorul auto reprezintă una dintre cele mai automatizate industrii. Toate procesele trebuie monitorizate bine, deoarece o mică defecțiune poate provoca pierderi economice foarte mari. Prin urmare, majoritatea componentelor sunt controlate strict de către fiecare producător auto. Listele furnizorilor și componentelor aprobate trebuie să fie urmate de către toți furnizorii de mașini. PROFINET este cel mai comun standard de comunicare utilizat de către producătorii auto europeni.
Fiecare linie de producție constă în diverse mașini, echipamente și scule. Fiecare aplicație are nevoi specifice în ceea ce privește cablurile de date, cum ar fi cantitatea maximă de date ce trebuie transferate, rezistența la temperatură, interferențele electromagnetice, rezistența mișcări repetitive de îndoire și răsucire sau rezistența mecanică și chimică.
Soluțiile noastre răspund provocărilor dumneavoastră
Cablurile PROFINET fabricate de LAPP sunt aprobate pentru a fi utilizate în industria auto
Avem o gamă largă de componente PROFINET, inclusiv fibră optică
Experții noștri în aplicații pentru automobile vă pot da soluțiile corecte
Avem o gamă largă de componente de catalog disponibile la nivel global
Standarde și aprobări internaționale
Soluții pentru cabluri de date Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
Cabluri speciale pentru mișcări repetitive de îndoire și torsiune
Disponibilitate excelentă și livrări rapide
Soluții personalizate pentru aplicațiile dumneavoastră speciale
Realizarea conexiunilor între dulapurile electrice
Cablarea clădirilor și a birourilor
Cablarea în spațiile de producție
Soluțiile de conectare sunt misiunea noastră
Cabluri Ethernet
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Patchcorduri Ethernet
Cabluri de fibră optică
Conectori montabili pe teren
Switch-uri industriale