Turbine eoliene

Turbinele eoliene au apărut ca o sursă alternativă de energie în multe țări din întreaga lume. Parcurile eoliene pot fi construite în orice locație care are un flux eolian stabil, adică atât pe uscat, cât și în larg. Turbinele eoliene moderne pot fi controlate și gestionate de la distanță. Datorită generării de energie și a riscului posibil de interferențe electromagnetice, există preferința de a utiliza fibra optică pentru transmiterea datelor în interiorul turnului.
Deoarece nacela urmărește direcția vântului, cablurile din interiorul turnului sunt frecvent răsucite. Acest lucru trebuie asigurat pentru o gamă mare de temperaturi.
Soluțiile noastre corespund provocărilor dumneavoastră
Cabluri din fibră optică, premufate cu conectori optici
Cabluri de date potrivite pentru mișcarea de torsiune
Produse personalizate conforme cu aplicațiile dvs. speciale
Soluțiile de conectare sunt misiunea noastră
Cabluri cu fibră optică
Cabluri Ethernet
- ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
- ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
Patchcorduri de Ethernet
Conectori montabili pe teren