SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice

Rezistență chimică bunăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmDimensiune de montaj maximă ( mm )SW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311,5 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu inel de strângere antirăsucire VITON®.
    Inelul de etanşare realizat din VITON® nu a prezentat nici un efect de îmbătrânire chiar după expunere îndelungată la +165°C.
  • Fabricarea de maşini şi turbine
  • Procese in centrale electrice
  • Laborator

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Protecţia EMC este disponibilă la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: FKM (Fluoroelastomer)
    Protecția anti-îndoire: FKM

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • între -20 °C și +165 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.