SKINDICHT® SH
SKINDICHT® SH, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, cu preluarea efortului de tracţiune, rezistentă la coroziune
Beneficii
- Rezistent la apă marină
- Anti-magnetic
- Rezistent la coroziune
- Stabil şi rezistent la efort de tracţiune
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu sistem robust şi solid pentru blocarea cablului
- Şantiere
- Procese tehnologice
- Fabricarea motoarelor electrice
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 20
Gama de temperatură
- Între -20°C și +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.