SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SKZ, presetupă PG din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, asigură stabilitate mecanică ridicată și preluarea efortului de tracţiune, pentru condiții dure
Beneficii
- Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
- Fixare puternică
- Stabilitate mecanică mare
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
- Şantiere
- Procese tehnologice
- Fabricarea motoarelor electrice
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- SKINDICHT® SKZ-XL este similar cu SKINDICHT® SKZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
Clasificare ETIM 5
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR (Cloropren) Garnitură: NBT
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.