SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SK, presetupă PG din alamă nichelată , cu domeniu mare de prindere şi preluare optimă a efortului de tracţiune
Beneficii
- Preluare sigură a efortului de tracțiune
- Gamă mare de strângere
Domeniul de utilizare
- Presetupă cu două cleme de prindere tip şa, solide din alamă
- Conectori
- Comutatoare
- Tablouri electrice
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 20
Gama de temperatură
- Între -20°C și +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.