SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR, presetupă PG robustă din alamă nichelată, cu protecție pentru îndoire și răsucire, nivel ridicat de protecție, pentru cabluri cu diametru exterior mare
Beneficii
- Îndoire sigură și protecție la încovoiere
- Fixare puternică
- Robust
- Pentru cabluri cu diametru exterior mare
- Grad mare de protecție
Domeniul de utilizare
- Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
- Dispozitive portabile
- Echipamente portabile
- Şantiere
- Părţile în mişcare ale echipamentelor
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
- Pentru versiunea EMC, consultați SKINDICHT® SRE
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
La cerere
- Disponibil şi cu filet lung
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Protecția anti-îndoire: CR
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.