SKINDICHT® SHZ
SKINDICHT® SHZ, presetupă PG robustă, din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre mari, cu preluare optimă a efortului de tracţiune
Beneficii
- Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
- Fixare puternică
- Robust
- Pentru cabluri cu diametru exterior mare
Domeniul de utilizare
- Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- SKINDICHT® SHZ-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
- Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
- Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material
- Corp: alamă nichelată Element de etanșare: CR Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 55
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.