e-Shop

FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR FCC

FLEXIMARK® Etichetele pentru cabluri PUR FCC sunt etichete din poliuretan cu fixare cu bride autoblocante, concepute special pentru medii dure.

PUR 60x10 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)

Industrie alimentarăPetrol şi gazePotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolCuloareLățime x lungime (mm)Marcatori/unitate de ambalare
Fixare mediană (cu 1 brățară autoblocantă)
83255364
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 23x30 YE Diamond FCCgalben20.0 x 30.01
83255369
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 20x30 WH Diamond FCCalb20.0 x 30.01
Fixare stânga (cu 1 brățară autoblocantă)
83255366
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 55x12 YE FCCgalben55.0 x 12.01
83255371
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 55x12 WH FCCalb55.0 x 12.01
Fixare bilaterală (cu 2 brățări autoblocante)
83255365
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 35x10 YE FCCgalben35.0 x 10.01
61800391
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 YE FCCgalben60.0 x 10.01
61800392
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 YE FCCgalben75.0 x 15.01
61800393
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 YE FCCgalben75.0 x 25.01
83255368
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 100x60 YE FCCgalben100.0 x 60.01
83255370
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 35x10 WH FCCalb35.0 x 10.01
61800394
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 WH FCCalb60.0 x 10.01
61800395
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 WH FCCalb75.0 x 15.01
61800396
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 WH FCCalb75.0 x 25.01
83255372
FLEXIMARK® etichetă de cablu PUR 100x60 WH FCCalb100.0 x 60.01
61800397
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 RD FCCroşu60.0 x 10.01
61800398
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 RD FCCroşu75.0 x 15.01
61800399
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 RD FCCroşu75.0 x 25.01
61800400
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 OG FCCportocaliu60.0 x 10.01
61800401
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 OG FCCportocaliu75.0 x 15.01
61800402
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 OG FCCportocaliu75.0 x 25.01
61800403
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 BU FCCalbastru60.0 x 10.01
61800404
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 BU FCCalbastru75.0 x 15.01
61800412
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 BU FCCalbastru75.0 x 25.01
61800406
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 60x10 BK FCCnegru60.0 x 10.01
61800407
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x15 BK FCCnegru75.0 x 15.01
61800413
FLEXIMARK® Etichete cabluri PUR 75x25 BK FCCnegru75.0 x 25.01

Beneficii

  • Rezistență bună la UV
  • Rezistență chimică bună
  • Materiale foarte flexibile
  • Bride TY-RAP TY523MR-NDT

Domeniul de utilizare

  • Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate ( de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc )
  • Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic

Normă de referință / aprobări

  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • MIL 81531 şi MIL-STD-202G

Notă

  • Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
  • Se pot scrie unu sau două rânduri
  • Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici
  • Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
    Coloana A: conținutul rândului 1
    Coloana B: conținutul rândului 2
    Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
    Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

  • 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu

Culoare

  • Standard este text negru ( la etichete negre scrisul este alb )

Material

  • Poliuretan fără halogeni

Gama de temperatură

  • Între -50°C și +100°C
  • Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.