SILVYN® LTP-C
SILVYN® LTP Cuplaj - piesă din alamă nichelată pentru conectarea a două tuburi de protecţie
Conectarea a două lungimi de Tub
Beneficii
- Extensie opţională pentru SILVYN®LTP
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare la rupere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® LTP
- Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.