SILVYN® SEALING WASHER

Şaibă de etanşare SILVYN® pentru piese cu filet metric

Fără halogen Protecţie maximă la vibraţii Rezistent la ulei Siguranţă

Articol nr. Diametrul intern x extern Dimensiune metrică Bucăţi / UA
SILVYN® SEALING WASHER
61809400 16.0 x 24.0 16 x 1.5 10
61809410 20.0 x 27.0 20 x 1.5 10
61809420 25.0 x 34.0 25 x 1.5 10
61809430 32.0 x 42.0 32 x 1.5 10
61809440 40.0 x 50.0 40 x 1.5 10
61809450 50.0 x 62.0 50 x 1.5 10
61809460 63.0 x 73.0 63 x 1.5 10

Domeniul de utilizare

  • Utilizat pentru etanșarea carcasei împotriva uleiului, prafului și apei la nivelul filetului unei presetupe sau a unor piese similare.

Caracteristicile produsului

  • Ondulaţii pe ambele feţe pentru îmbunătăţirea etanşării
  • Rezistent la ulei

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanşșare

Culoare

  • albastru

Material

  • Polyester Elastomer

Clasa de protecție

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Gama de temperatură

  • -50°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.