HITRONIC® POF Fibre în tuburi duplex
Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , duplex buffered
HITRONIC® POF DUPLEX Cablu cu două fibre din polimeri optici, în tub buffer din PE, J-V2Y 2x1P980/1000
Potrivit pentru asamblare directă
Beneficii
- Lungimi de transmisie de până la 70 m
- Potrivit pentru asamblare directă
- Uşor de manevrat
- Fără interferenţe cross-talk
- Protecţie EMC
Domeniul de utilizare
- Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
- Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute
- Solicitări mecanice scăzute
- Identificare prin puncte albe
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Greutate mică
- Flexibilitate mare
Descrierea produsului
- Fibră optică din polimeri optici (POF)
- Cablu Twin
- Tub buffer din polietilenă
- Fără izolație exterioară
- Culoare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Twin cable 2x2.2mm
Codul de identificare al conductorilor
- Negru/negru cu puncte albe
Fibră de tip
- POF - P980/1000
Descriere standard
- J-V2Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: PMMA
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă
- ≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 10N
- Pentru timp scurt : 30 N
Gama de temperatură
- Operare: -55°C ÷ +85°C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.