SILVYN® EF

SILVYN® EF este un tub de protecţie etanș pentru scurgeri de lichid, cu profil spiral metalic cu inclichetare și manta gri din PVC

Rezistenţa mecanică Robust Rezistent la temperatură Impermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominală Diametrul intern x extern Raza de curbură (mm) UA colac (m)
SILVYN® EF
61722240
5/16" 10.1 x 14.4 65 50
61712470
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712480
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712490
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712500
1" 26.5 x 33.1 170 30
61712510
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712520
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712530
2" 51.6 x 59.9 300 15

Beneficii

  • Protejează împotriva lichidelor
  • Rezistență mare
  • Robust
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Extraflexibil

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea transformatoarelor
  • Aplicații feroviare
  • Industria hârtiei

Descrierea produsului

  • Tub de protecţie cu spirală metalică şi profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
  • Înveliș exterior din plastic

Notă

  • UA = 10m (la cerere)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

La cerere

  • Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare

  • Gri

Material

  • Oțel galvanizat cu înveliș PVC

Gama de temperatură

  • -25 °C la +70 °C termen scurt : până la +90 °C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.