Cum puteți realiza economie de timp și bani?

poza 1

 Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor ( elemente de execuţie ) din câmp se poate face în mai multe maniere. Varianta tradiţională, care începe să se folosească din ce în ce mai puţin, a fost cea a cablării directe, adică din câmp se poza un cablu pentru fiecare senzor sau actuator individual.

Vă propunem două variante moderne, care conduc la economie de cabluri, manoperă de instalare şi timp alocat mentenanţei.

  • Cutiile de distribuţie cu mai multe intrări / ieşiri, la care potenţialele de +,- şi GND se duc pe trei conductori, între dulapul de automatizare şi zona în care sunt amplasaţi senzorii. Distribuţia acestor potenţiale se face prin cablarea internă din cutia distribuitorului. Semnalele sunt trimise înapoi spre dulapul de automatizare pe 1 sau 2 conductori pentru fiecare senzor
  • Se economisesc astfel un număr mare de conductori la instalare iar starea fiecărui senzor poate fi vizualizată prin ledurile aferente cutiei
  • Conectarea cutiei de distribuţie de dulapul de automatizare se face printr-un cablu Master, de tip hibrid, capabil să funcţioneze inclusiv în sisteme de lanţuri port cablu
  • Cablul Master suportă agresiuni mecanice sau chimice deoarece are mantaua exterioară din PUR
  • Înlocuirea unui senzor defect se face foarte rapid, deoarece acesta este conectat pe cutie printr-un conector M8 sau M12, standardizat
  • Ultima soluţie de conectare a senzorilor este folosirea senzorilor inteligenţi, adresabili de pe o magistrală de date ( Profibus, Canbus,etc ) şi conectarea acestora printr-un singur cablu de magistrală la cutia de distribuţie, respectiv la dulapul de automatizare. Avantajul este dat de posibilitatea funcţionării în inel ( asigură siguranţă sporită ) şi minimizarea necesarului de cabluri

Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.

Pentru orice informație apelaţi la specialiștii Lapp Kabel Romania.

Cum puteți realiza economie de timp și bani?