Patchcorduri pentru aplicații industriale

Mediul industrial este definit de factori perturbatori diferiţi de mediul rezidenţial şi de aceea, pentru transmiterea sigură a semnalelor de Ethernet, trebuie luate în calcul toate agresiunile posibile. Grupul Lapp oferă cea mai înaltă calitate de cabluri de patchcord destinate mediului industrial.
Pentru aplicaţiile de tip Profinet, cablurile aferente au mantaua exterioară de culoare verde ( RAL 6018 ) şi au sistemul de conectori conform standardelor în vigoare (conectori M12, cu codare tip D).
- Cablurile utilizate la confecţionarea patchcordului sunt alese în funcţie de tipul de aplicaţie: A (conductori plini), B (conductori cu 7 liţe) sau C (conductori superflexibili cu 19 liţe);
- Mantaua exterioară este realizată din PVC , pentru aplicaţiile de tip A şi B sau din poliuretan ( PUR ) pentru aplicaţiile superflexibile, apte să funcţioneze în lanţuri port-cablu;
- Gradul de protecţie oferit de conectori este IP 67, asigurînd protecţie excelentă la condiţiile mediului industrial;
- Ecranul cablului este conectat la carcasa conectorului pe toată circumferinţa oferind imunitate perfectă la zgomotul electromagnetic;
![]()

Pentru aplicaţiile de tip EtherCat şi EtherNet/ IP, mantaua exterioară a cablurilor este de culoare albastră ( RAL 5021 ) iar tipul de conectori utilizaţi sunt M12, cu codare D, sau RJ45.
- Cablurile utilizate sunt pentru aplicaţii de tip B, conductori cu 7 liţe ;
- Mantaua exterioară poate fi din PUR sau compuşi fără halogeni;
- Există toată gama de combinaţii de conectori M12 / M12, M12 / RJ45, RJ45 / RJ45 sau variante la care un capat la cablului este liber, pentru conectare într-un şir de cleme;
Specialiştii Lapp Kabel Romania vă stau alături pentru a vă ajuta să găsiţi soluţiile optime necesare afacerii dumneavoastră.