Aveți nevoie de cabluri de fibră optică pentru pozare aeriană?

Cablurile de fibră optică destinate pozării pe stâlpi, în exterior, trebuie să aibe o construcţie specială, adaptată condiţiilor climatice. Există posibilitatea ca, în sezonul rece, cablul să fie supus unor eforturi mecanice mari datorate greutăţii suplimentare a chiciurii coroborată cu viteze mari ale vântului. Prin depunerile de gheaţă, suprafaţa expusă vântului creşte semnificativ.
Lapp Group vă oferă două grupe de produse special proiectate pentru condiţiile specificate:
- Hitronic HQA ( A-DQ(ZN)2Y ADSS ) şi Hitronic HQA-Plus ( A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
- Fibre optice single mode, între 12 şi 96 de fibre într-un cablu
- Tuburi loose tube umplute cu gel, pentru o protecţie optimă împotriva umezelii, identificate prin culori
- Elementul central pentru preluarea eforturilor mecanice confecţionat din aramidă (cunoscută sub denumirea de Kevlar) permite o deschidere de până la 90 de metri între stâlpii de susţinere
- Manta exterioară din polietilenă de culoare neagră este rezistentă la UV, condiţii climatice
- Barieră laterală şi longitudinală împotriva apei
- În funcţie de tip, forţa de tracţiune admisă variază între 2000 şi 8000 N
- Gama de temperatură pentru flexare ocazională este cuprinsă între -30 şi + 70 grade Celsius
Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.
Pentru orice informatie apelaţi la specialistii Lapp Kabel Romania.