Aveti nevoie de conectori rezistenti la agresiuni chimice?

Performante de top pentru toate fabricile care activeaza in domeniul industriei alimentare. Chiar daca conectorii nu intra uzual in contact direct cu produsele procesate, acestia trebuie sa satisfaca pe deplin toate cerintele impuse de mediul de productie si de reglementarile sanitare in vigoare.care impun proceduri de spalare intensiva. Luati ca exemplu conectorii rectangulari din familia EPIC® ULTRA H-B sau conectorii circulari, perfect proiectati si realizati pentru a face fata agresiunilor chimice specifice industriei alimentare. Suporta fara nici o problema solicitarile chimice si stresul mecanic si au cote de gabarit minimizate, necesitand mai putin spatiu la montaj. Impreuna cu cablurile special proiectate pentru aceleasi aplicatii veti descoperi o noua lume destinata industriei alimentare, proiectata si realizata de Lapp.
Conectori rectangulari:
- Protectie EMC
- Contact optim al ecranului pe 360°
- Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
- Rezistent la coroziune
- Rezistență mecanică mare
- Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte