HITRONIC® FIRE, cablarea zonelor cu rezistență la foc

HITRONIC Variante 02 Kopie

Cablurile de fibră optică pot fi afectate de posibilelel incendiile din instalaţiile electrice sau neelectrice aferente instalaţiilor industriale sau clădirilor de birouri sau rezidenţiale.

Necesitatea menţinerii transmiterii informaţiilor în cursul incendiului a condus la apariţia cablurilor de fibră optică special proiectate astfel încât să respecte normele definitorii referitoare la comportamentul cablurilor în caz de incendiu.

Grupul Lapp vă pune la dispoziţie o familie de cabluri optice denumită HITRONIC FIRE care respectă toate cerinţele europene.

Fibrele optice sunt dispuse in tuburi de tip loose tube, umplute cu gel hidrofug

Fibrele optice pot fi singlemode OS2 sau multimode OM3, OM2 sau OM1

Tuburile sunt introduse într-un strat de fibre de sticlă care conferă protecţie mecanică sporită

Urmează un strat de izolaţie interioară din materiale fără halogeni ( LSZH )

O armătură din tablă gofrată de oţel asigură o excelentă protecţie mecanică, inclusiv împotriva rozătoarelor

Mantaua exterioară realizată din amestecuri LSZH cu rezistenţă la apă şi la radiaţii ultraviolete permite pozarea interor / exterior, pe paturi de cabluri sau în tuburi de protecţie

Comportamentul la foc este definit de următoarele standarde:

  • Halogen free conform IEC 60754-1
  • Emisie redusă de gaze conform  IEC 61034-2
  • Integritatea izolaţiei (180 min.) conform IEC 60331-25
  • Întârzierea propagării focului conform  IEC 60332-1-1
  • Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.

Pentru orice informatie apelaţi la specialistii Lapp Kabel Romania.

HITRONIC® FIRE, cablarea zonelor cu rezistență la foc