Putem evita o nenorocire? ETHERLINE® FIRE este rezistent la foc

Atunci când viețile omenești sunt în pericol, cum ar fi în cazul unui incendiu, tehnologia de siguranță trebuie să fie 100% de încredere. Acest lucru se aplică și la cablurile electrice.
Lapp Group are mulți ani de experiență în cabluri de ignifugare, și a dezvoltat acum un produs care este deosebit de rezistent. Transmiterea datelor preluate din procesul tehnologic este vitală pentru sistemele de măsură, reglare şi control. Menţinerea transmiterii de date în cazul unor incendii declanşate în instalaţiile electrice industriale se face prin intermediul cablurilor de Ethernet special concepute
pentru aceste situaţii.
ETHERLINE® FIRE Cat 5e PH60 asigură transmiterea de date pentru minim 120 de minute, in eventualitatea unui incendiu.
![]()
- Integritatea circuitului (EN50200); 120 min Îndeplineşte cerinţele conform cu CAT.5e, ISO/IEC 11801 şi EN 50173, Clasa D;
- Structura cablului este 4x2xAWG23/1, conductorii plini, neacoperiţi;
- Izolaţia de conductor este din poliolefină;
- Fiecare conductor este învelit într-o bandă specială antifoc;
- Perechile sunt torsadate;
- Ecranul este de tip F/UTP şi este realizat din folie aluminizată bobinată suprapus peste perechi , perechile răsucite într-o şuviţă;
- Fără halogeni (IEC 60754-1 & EN50267-2-1);
- Întârzierea propagării focului (IEC 60332-1);
- Rezistenţa la foc (IEC 60332-3-24);
- Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2);
Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalog.
Specialiştii Lapp Kabel Romania vă stau alături pentru a vă ajuta să găsiţi soluţiile optime necesare afacerii dumneavoastră.