Aveti nevoie de sigilarea cablurilor ecranate?

SKINTOP Variante 01 Kopie res1

Cablurile ecranate sunt prezente din ce în ce mai mult în instalaţiile electrice de forţă şi în automatizările aferente acestora datorită creşterii zgomotului electromagnetic datorat electronicii de putere.

Presetuparea corectă şi punerea la masă a ecranului sunt două din problemele majore cu care se confruntă utilizatorii de cabluri ecranate.

Lapp Group vă pune la dispoziţie mai multe sisteme de presetupare şi punere la masă a ecranului. Testele efectuate arată că soluţiile propuse de Lapp se ridică la cel mai înalt nivel calitativ.

  • Timpul alocat instalării cablurilor ecranate scade simţitor
  • Cablul poate fi rotit sau extras din presetupă fără ca ecranul să fie deteriorat
  • Presetupele din seria SKINTOP MS-M Brush au un sistem inovator pentru punerea la masă a ecranului. Peria metalică circulară inclusă în presetupă intră în contact cu ecranul cablului pe întreaga circumferinţă a acestuia şi realizează o punere la masă cu impedanţă minimă.
  • Piuliţele SKINDICHT SM-PE-M asigură contactul galvanic cu tabla dulapului prin intermediul muchiilor tăietoare de pe colţurile hexagonului
  • Pentru aplicaţiile în care se doreşte micşorarea costurilor, piuliţa SKINTOP BRUSH ADD-ON permite utilizarea unei presetupe normale din poliamidă . Punerea la masă se efectuează de către piuliţa metalică dotată cu peria circulară
  • Variantele destinate mediului Ex permit utilizarea presetupelor SKINTOP MS-M ATEX Brush in zonele definite de Grupa II / Categoria 2G +1D
  • Există variante destinate blocării tuburilor de protecţie metalice care au înglobată presetupa şi peria de punere la masă a ecranului. SILVZN MSSK-M Brush asigură toate cele trei funcţii într-o singură piesă

Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.

Pentru orice informatie apelaţi la specialistii Lapp Kabel Romania.

 

SILVYN 55506042 Product 1