Aveti nevoie de extinderea traficului de date ?

poza 1

Extinderea conceptului de "ETHERNET OF THINGS" și necesitatea vehiculării unor volume din ce în ce mai mari de date conduce automat la creșterea nevoii de a executa pozarea cablurilor de date în mediul exterior sau îngropat.


Noul UNITRONIC LAN OUTDOOR (pentru exterior) este special conceput ca să satisfacă atât nevoia traficului mare de date (Cat. 7, 1000 MHz) cât şi rezistenţa la condiţiile de pozare.

 

 

  • Mantaua exterioară din polietilenă ( PE ) are rezistenţă la UV şi condiţii climatice ( -40 / +70 grade Celsius );
  • Cablul este proiectat să nu permită pătrunderea apei prin capilaritate, prin bariere longitudinale și transversale datorită benzii sudate de aluminiu aflată sub mantaua ;
  • Mantaua exterioară permite pozarea îngropată fără protecţie suplimentară ;
  • Structura de ecranare este de tip S/FTP;
  • Structura conductorilor este 4x2xAWG13/1;
  • Cablul este potrivit pentru cablare primară, secundară sau terţiară;
  • Transferul de date este conform cu: TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173, EN 50288-4-1, IEC61156-5. Pentru aplicaţii în LAN, conform cu IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; IEEE 802.3at:potrivită pentru PoE; FDDI; ISDN; ATM; Cable Sharing

 

Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.
Specialiştii Lapp Kabel Romania vă stau alături pentru a vă ajuta să găsiţi soluţiile optime necesare afacerii dumneavoastră.

 

Aveti nevoie de extinderea traficului de date ?