EPIC® - Conectori rectangulari si circulari
EPIC® conectori rectangulari
Conectori robuşti, cu configurare flexibilă, pentru inginerie mecanică
Sistem de conectare potrivit în aplicaţii industriale în care este solicitată siguranţă şi robusteţe. Conectorii rectangulari EPIC® sunt disponibili pe componente. Configurarea se face în funcţie de aplicaţie
prin alegerea inserturilor, a carcaselor şi a contactelor.
www.lappkabel.ro/connectorselector
Pentru carcase sunt disponibile două clase de performanţă:
• Clasa EPIC® Standard este constituită din carcase robuste,cu diverse tipuri de intrări pentru cabluri
www.lappgroup.com/connector-housing
• Clasa EPIC® ULTRA are o rezistenţă sporită la coroziune, protecţie totală impotriva interferenţelor electromagnetice şi are levierul şi bolţurile de blocare din oţel inoxidabil.
Inserturile EPIC® sunt disponibile în două tipuri, cu număr fix de pini sau în sistem modular
• Inserturile EPIC® cu număr fix de pini sunt uşor de folosit şi sunt disponibili într-o varietate foarte mare
• Inserturile modulare EPIC® oferă o mare flexibilitate prin combinarea modulelor de date, forţă, semnal, fibră optică şi pneumatică. Aceasta permite configurarea conectorilor în funcţie de aplicaţie.

EPIC® conectori circulari
Conectori compacţi pentru controlul mişcării şi pentru transfer de energie
Conectorii circulari sunt fabricaţi în două variante: conectori de semnal mic cu contacte aurite sau conectori de forţă cu o rezervă mare de putere.
Conectorii de semnal EPIC® SIGNAL sunt disponibili în mărimile standard M17, M23 şi R3.0 (M27)
• Carcasa metalică oferă contact cu ecranul pe 360 grade şi previne interferenţele electromagnetice
• Contactele aurite transmit fără pierderi semnalele utile
Conectorii de forţă EPIC® POWER sunt disponibili în următoarele mărimi standardizate :
M12, M17, LS1 (M23), LS1.5 (M40) şi LS3 (M58)
• Presetupa EMC integrată asigură protecţia la interferenţele electromagnetice
• Materialele de înaltă calitate folosite pentru sigilare asigură o etanşare perfectă şi o înaltă rezistenţă la substanţe chimice
EPIC® POWERLOCK
• Perfect pentru curenţi mari
• Codificarea prin culori şi prin forma geometrică împiedică conectarea incorectă