Aveți nevoie de cabluri pentru mișcări repetitive?

Dacă aveţi instalaţii industriale în care cablurile de comunicaţie execută mişcări repetitive, trebuie să ţineţi cont atât de cerinţele electrice impuse cablului cât şi de proprietăţiile acestuia astfel încât să reziste la ciclurile de mişcare.
Lapp Group vă pune la dispoziţie o gamă diversă de cabluri destinate transmiterii de semnale, în funcţie de aplicaţia dumneavoastră.
![]()
![]()
Pentru categoria Cat 5e, Etherline Cat 5e FD :
- 2 sau 4 perechi de conductori confecţionaţi din liţe foarte subţiri, AWG 26 / 19 ( secţiune de aproximativ 0,14 mmp, din 19 liţe )
- Conductorii izolaţi sunt acoperiţi cu o izolaţie intermediară interioară, din elastomeri termoplastici
- Ecranul este din ţesătură de cupru stanat
- Mantaua exterioară este din poliuretan, de culoare albastru marin, specifică pentru aplicaţiile de tip EtherCat sau EtherNet/IP
Pentru aplicaţiile Profinet cu efort de torsiune, vă propunem Etheline Torsion Cat 5:
- 2 perechi, cu conductori împletiţi sub formă de stea cu 4 colţuri, izolaţi cu spumă de polietilenă
- Bandă neţesută înfăşurată suprapus
- Ecran din ţesătură de liţe de cupru stanate
- Al doilea strat de bandă neţesută
- Manta exterioară din PUR
Pentru aplicaţiile care necesită frecvenţe superioare, vă propunem noul Etherline FD Cat 6A :
- 4 perechi de conductori AWG24 /7 din liţe stanate,izolaţi cu poliolefină
- Sistem de ecranare S/FTP, cu perechile ecranate cu folie aluminizată şi ecran colectiv din ţesătură de cupru
- Manta exterioară din PVC special aditivat sau PUR
Informaţiile tehnice complete pot fi găsite în catalogul Lapp.
Pentru orice informatie apelaţi la specialistii Lapp Kabel Romania.