Scule de sertizare pentru contacte pe banda D-Sub

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Articol nr. Descriere articol Versiune Notă Bucăţi / UA
Scule
11158400
Scule de sertizare În geantă de scule bacuri de sertizare incluse pentru contacte H-D 1.0 D-Sub (0.08 - 0.56 mm²) 1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.