EPIC® H-BE 16 cu clemă Push-In
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Introducerea conductorului cu terminal tip mama în inserția push-in fără a utiliza o unealtă, asigură o instalare sigură și ajută la economisirea de timp.
- Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- Inserturi multifucţionale versatile
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Conductor de protecție | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-BE 16 Clemă elastică | ||||||
44423204
| EPIC® H-BE 16 SP | tată | da | 1 - 16 | 5 | |
44423205
| EPIC® H-BE 16 BP | mamă | da | 1 - 16 | 5 |
Beneficii
- Inserarea conductorilor cu pini în inserturile Push-in se face rapid, fără scule.
- Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
- Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4 - Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria de prelucrare a maselor plastice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 16 + PE
Metoda de fixare
- Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 10
Material
- PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.