EPIC® H-BE 16 cu clemă Push-In
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insert standard cu conexiune cu șurub, racord sertizat, cu terminale cu arc sau prindere push-in este potrivit, de exemplu, pentru utilizarea în industria materialelor plastice.
- Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- Inserturi multifucţionale versatile
Beneficii
- Inserarea conductorilor cu pini în inserturile Push-in se face rapid, fără scule.
- Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
- Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm
- Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm
- Comportament în caz de incendiu conform UL94 HB (cadru) și V-0 (module)
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Tehnologie pentru sunet & lumină
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 16 + PE
Metoda de fixare
- Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 10
Material
- PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.