EPIC® Rame pentru inserturi modulare
Sistemul de instalare pentru tablouri de control poate fi livrat sub formă de set sau pe componente individuale (partea superioară pentru conectorii de cablu, partea inferioară pentru montajul șinelor DIN).
- Sisteme de montaj pentru dulapuri electrice
- pentru montare îngropată a inserturilor
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Turbine eoliene
Caracteristicile produsului
- Domeniul de livrare per PU: 2 Cadre cu 8 șuruburi
- Șuruburi speciale adaptate la ramă
- Domeniu de toleranţă în axele x și y: +/ - 1,5 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Insert pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport inserturi pentru conectori industriali
Material
- Cadrul: oțel inoxidabil
Șuruburi: oțel zincat
Cicluri de operare mecanică
- 500
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.