EPIC® H-BE 10 insert cu cleme elastice
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul multifuncțional cu terminale cu arc poate fi utilizat pentru tensiuni și intensități de curent ridicate și este foarte fiabil.
- Inserturi multifucţionale versatile
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
Beneficii
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-2
Rezistența de contact
- 1.5 - 4 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 10 + PE
Metoda de fixare
- Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 7
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
