EPIC® H-BE 16 insert cu cleme elastice
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul pentru conectorii rectangulari este ideal pentru o utilizare fiabilă la tensiuni și intensități de curent ridicate, de exemplu, în industria materialelor plastice.
- Inserturi multifucţionale versatile
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- De asemenea disponibil ca EPIC® H-BE 32
Beneficii
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- 1.5 - 4 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 16 + PE
Metoda de fixare
- Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 7
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.