EPIC® QUICK & EASY Sistem de montare

Sistemul de instalare pentru tablouri de control poate fi livrat sub formă de set sau pe componente individuale (partea superioară pentru conectorii de cablu, partea inferioară pentru montajul șinelor DIN).

Sisteme de montaj pentru dulapuri electrice

Articol nr. Article descriptionMaterialVersiunePackaging unit
QUICK & EASY set complet
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E SetPolycarbonateComplet, pentru insert dimensiunea H-B 61
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E SetPolycarbonateComplet, pentru insert dimensiunea H-B 101
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E SetPolycarbonateComplet, pentru insert dimensiunea H-B 161
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E SetPolycarbonateComplet, pentru insert dimensiunea H-B 241
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E parte superioarăPolycarbonatePentru insert dimensiunea H-B 1610
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E parte superioarăPolycarbonatePentru insert dimensiunea H-B 2410
QUICK & EASY partea inferioară
10027810
EPIC® H-B 6-24 Q+E parte inferioarăPolycarbonatePentru insert dimensiunea H-B 6 - 2410

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice

Caracteristicile produsului

  • Permit montarea inserturilor pe șine profil omega conform DIN EN 50022
  • Disponibile la set sau separat (partea de sus utilizată ca suport pentru conector pe cablu, partea de jos montată pe şină)
  • QUICK & EASY - părțile superioare, detaşabile, sunt disponibile conform dimensiunilor inserturilor H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Dimensiunile compatibile (numărului de contacte) ale diferitelor tipuri de inserturi sunt listate la carcasele conectorilor (H-B 6 ..H-B 24)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Insert pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport inserturi pentru conectori industriali

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Cicluri de operare mecanică

  • 50

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.