EPIC® H-BE 10 Inserturi cu şurub
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul cu conexiune cu șurub poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații, de exemplu în sistemele de iluminat și de sunet.
- Şuruburi sigure pentru instalarea uşoară
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
Beneficii
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4 - Testat UL pentru utilizare în dulapuri electrice de comandă, conform cu UL 508/UL 2237
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria de prelucrare a maselor plastice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 10 + PE
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 8
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
