EPIC® H-BE 10 Inserturi sertizabile
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul cu conexiune cu șurub poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații, de exemplu în industria constructoare de mașini sau în sistemele de iluminat și de sunet.
- Pentru conductori de până la 4 mm²
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- Aplicații feroviare
Beneficii
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria de prelucrare a maselor plastice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 10 + PE
Metoda de fixare
- Racord sertizat: 0,14-4,0 mm²
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
