EPIC® H-BE 10 cu clemă elastică
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Fără alte scule necesare pentru instalare Insertul conectorului drept cu conexiune push-in permite o conexiune complet fără unelte - în cel mai scurt timp Testarea semnalului este, de asemenea, posibilă fără probleme, chiar și în timpul funcționării. Insertul 10+PE este fabricat dintr-un material plastic robust și neinflamabil în conformitate cu UL94 V-0.
- Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- Inserturi multifucţionale versatile
Beneficii
- Inserturile din seria EPIC® H-BE sunt modele clasice în industrie și sunt ideale pentru utilizarea cu tensiuni și curenți mai mari.
- La seria EPIC® H-BE, inserturile de diferite tipuri de conexiuni pot fi combinate între ele, după cum este necesar, în cadrul aceleiași mărimi constructive (șurub, crimp, clemă tip colivie sau push-in).
- Conexiunea push-in reduce timpul de instalare : Lițele cablurilor și capetele terminale pot fi introduse și contactate complet fără unelte; Pur și simplu apăsați butonul portocaliu pentru a elibera contactul. Pentru lițele fără capete terminale, butonul trebuie apăsat pentru a deschide arcul înainte de introducere sau îndepărtare.
- Soclul rotund de testare pentru sondele de testare standard de 2 mm este poziționat astfel încât să fie încă accesibil pentru testarea semnalului chiar dacă insertul este deja instalat în carcasa suplimentară.
- Fabricat din material plastic robust (clasa de inflamabilitate V-0 în conformitate cu metoda de testare UL94 pentru inflamabilitatea materialelor plastice).
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
- Pentru transmiterea semnalelor de control către actuatoare și acționări de supape.
- Domeniile tipice de aplicare sunt tehnica de scenă, iluminatul și tehnologia de ridicare.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor
- 10 + PE
Metoda de fixare
- Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 10
Material
- PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
