EPIC® H-BE 6 cu clemă elastică

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Insert standard cu conexiune cu șurub, racord sertizat, cu terminale cu arc sau prindere push-in este potrivit, de exemplu, pentru utilizarea în industria materialelor plastice.

  • Clema elastică - versiune rapidă , nu necesită scule
  • Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
  • Inserturi multifucţionale versatile

Componente de automatizare complementare de la Lapp În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Şină Timpul de asamblare Robust Rezistent la temperatură

CE cRUus

Articol nr. Descriere articol Tip contact Conductor de protecție Numărul de contacte Bucăţi / UA
H-BE 6 Clemă elastică
44423200
EPIC® H-BE 6 SP tată da 1 - 6 10
44423201
EPIC® H-BE 6 BP mamă da 1 - 6 10

Beneficii

  • Inserarea conductorilor cu pini în inserturile Push-in se face rapid, fără scule.
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Soclu cu posibilitatea testării conectării Push-in cu pini de 2mm
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
  • Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV

Curent nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Grad de poluare

  • 3

Inflamabilitate

  • UL94 V-0

Rezistența de contact

  • < 2 mOhm

Contacte

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Numărul contactelor

  • 6 + PE

Metoda de fixare

  • Clemă elastică: 0.14 - 2.5mm²

Lungime de dezizolare ( mm )

  • 10

Material

  • PA poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Certificări

  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.