SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scazute, pentru aplicații offshore
Beneficii
- Grad mare de protecție
- Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniul de utilizare
- Grupa II / Categoria 2G+1D
- Dispozitive, maşini şi aparate
- Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
- Industria chimică și petrochimică
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Certificări
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Teste
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.