SKINDICHT® BL-M hex.
SKINDICHT® BL-M, capace oarbe hexagonale din alamă pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, montaj cu cheie
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +100 °C.
- Garnitura O-ring montată permite sigilarea ermetică la lichide a găurii dulapului și un grad mai mare de protecție (până la IP 68).
- Simple assembly by using an open-end wrench.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Capace oarbe din oțel inoxidabil disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere
- Potrivit cu inelele O FKM (-20°C to +200°C)
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.