SKINDICHT® BL-M
SKINDICHT® BL-M, piese oarbe din alamă nichelată, pentru obturarea găurilor filetate, montare cu șurubelniță
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Cablu de performanță ridicată din PUR, ecranat, pentru lanțuri portcablu - AWM în conformitate cu CSA/NFPA 79
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Certificări
- UL File E79903
La cerere
- Potrivit cu inelele O FKM (-20°C to +200°C)
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură: NBR
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură
- cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C
fără garnitură inelară între -60 °C și +200 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.