SKINDICHT® BLK-M
SKINDICHT® BLK-M, capace oarbe pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, variantă economică din polistirol
Beneficii
- Pentru închiderea găurilor prefiletate
- Cea mai ieftină soluţie
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Cutii de distribuţie
- Cutii de joncţiune
Caracteristicile produsului
- Montare cu ajutorul şurubelniţei
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Polistiren rezistent la impact
Clasa de protecție
- IP 54
- IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură
- -25°C la +60°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.