SKINTOP® CLICK BLK
SKINTOP® CLICK BLK, piese oarbe cu sistem inovator CLICK , nu necesită filet sau piuliță, simplu de montat
Beneficii
- Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
- Asamblare simplă în orice poziţie
- Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
- Nu necesită filet
Domeniul de utilizare
- Modul orb cu sistem de inclichetare CLICK pentru instalarea uşoară in locaţii dificile. Soluţia perfectă pentru inchiderea perforaţiilor care nu mai sunt folositoare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Aplicaţii electrice de măsurare şi control
- Tehnologii pentru automatizări
- Procese tehnologice, producerea de mașini unelte
Inclus
- Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Corp: poliamidă specială
Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.