SKINDICHT® BL-M hex. FKM
SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
- Simple assembly by using an open-end wrench.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Caracteristicile produsului
- Assembling with open-end wrench.
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material
- Corp: alamă nichelată
Garnitură inelară: FKM
Clasa de protecție
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură
- -20°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.